VB-Timonerie, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 570-6303

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
74 ton (US)
74 ton (US)
Poids maximal du porteur
74 ton (US)
74 ton (US)
Poids
2743 lb
1244 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 570-6303

Poids minimal du porteur 74 ton (US) 74 ton (US)
Poids maximal du porteur 74 ton (US) 74 ton (US)
Poids 2743 lb 1244 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 4.33 in 110 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 4.33 in 110 mm
Espacement entre les axes – Minimum 23.43 in 595 mm
Espacement entre les axes – Maximum 25.79 in 655 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 44092 lb 20000 kg
Largeur – Interface machine 30.83 in 783 mm
Largeur – Interface de l'équipement 19.41 in 493 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 570-6303 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

VB-Timonerie, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

VB-Timonerie, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.