Timonerie 315, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie 315) : 455-3916

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
18 ton (US)
18 ton (US)
Poids maximal du porteur
15 ton (US)
15 ton (US)
Poids
659 lb
299 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie 315) : 455-3916

Poids minimal du porteur 18 ton (US) 18 ton (US)
Poids maximal du porteur 15 ton (US) 15 ton (US)
Poids 659 lb 299 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 2.76 in 70 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 2.76 in 70 mm
Espacement entre les axes – Minimum 15.71 in 399 mm
Espacement entre les axes – Maximum 18.5 in 470 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 22046 lb 10000 kg
Largeur – Interface machine 18.1 in 460 mm
Largeur – Interface de l'équipement 10.7 in 271 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie 315) : 455-3916 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Timonerie 315, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie 315, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.