Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes, manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
81.6 lb
37 kg
Largeur
10.6 in
269 mm
Longueur
16.9 in
429 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes, manuelle

Poids 81.6 lb 37 kg
Largeur 10.6 in 269 mm
Longueur 16.9 in 429 mm
Hauteur hors tout 8.7 in 221 mm
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes, manuelle se compare aux produits fréquemment comparés.