Photo en studio

Attaches à verrouillage par axe - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
174.2 lb
79 kg
Largeur
13.7 in
347 mm
Longueur
26 in
660 mm

Aperçu

Les attaches à verrouillage par axe Cat® sont entièrement compatibles avec les godets de type Wain-Roy et Gannon.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle

Poids 174.2 lb 79 kg
Largeur 13.7 in 347 mm
Longueur 26 in 660 mm
Hauteur hors tout 16 in 406 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 8 tonnes, manuelle se compare aux produits fréquemment comparés.