Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 10 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
337.3 lb
153 kg
Largeur
14.9 in
379 mm
Longueur
30.5 in
775 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 10 tonnes

Poids 337.3 lb 153 kg
Largeur 14.9 in 379 mm
Longueur 30.5 in 775 mm
Hauteur hors tout 7.6 in 348 mm
Diamètre d'axe 2.4 in 60 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 10 tonnes se compare aux produits fréquemment comparés.