Timonerie HB, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie HB) : 570-6304

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
95 ton (US)
95 ton (US)
Poids maximal du porteur
90 ton (US)
90 ton (US)
Poids
3430 lb
1556 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie HB) : 570-6304

Poids minimal du porteur 95 ton (US) 95 ton (US)
Poids maximal du porteur 90 ton (US) 90 ton (US)
Poids 3430 lb 1556 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 4.72 in 120 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 4.72 in 120 mm
Espacement entre les axes – Minimum 23.23 in 590 mm
Espacement entre les axes – Maximum 27.2 in 691 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 52911 lb 24000 kg
Largeur – Interface machine 35.28 in 896 mm
Largeur – Interface de l'équipement 21.34 in 542 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie HB) : 570-6304 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Timonerie HB, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie HB, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.