Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
35.3 lb
16 kg
Largeur
7.2 in
182 mm
Longueur
11.7 in
297 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle

Poids 35.3 lb 16 kg
Largeur 7.2 in 182 mm
Longueur 11.7 in 297 mm
Hauteur hors tout 7 in 179 mm
Diamètre d'axe 1.2 in 30 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 1 tonne, manuelle se compare aux produits fréquemment comparés.