Timonerie TB, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie TB) : 390-1017

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
52 ton (US)
52 ton (US)
Poids maximal du porteur
45 ton (US)
45 ton (US)
Poids
2082 lb
944 kg

Aperçu

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie TB) : 390-1017

Poids minimal du porteur 52 ton (US) 52 ton (US)
Poids maximal du porteur 45 ton (US) 45 ton (US)
Poids 2082 lb 944 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 3.94 in 100 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 3.94 in 100 mm
Espacement entre les axes – Minimum 20.83 in 529 mm
Espacement entre les axes – Maximum 24.92 in 633 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 44092 lb 20000 kg
Largeur – Interface machine 26.2 in 665 mm
Largeur – Interface de l'équipement 17 in 433 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie TB) : 390-1017 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Timonerie TB, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie TB, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.