Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 5 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
169.8 lb
77 kg
Largeur
10.7 in
272 mm
Longueur
20.8 in
528 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 5 tonnes

Poids 169.8 lb 77 kg
Largeur 10.7 in 272 mm
Longueur 20.8 in 528 mm
Hauteur hors tout 10.7 in 272 mm
Diamètre d'axe 1.8 in 45 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 5 tonnes se compare aux produits fréquemment comparés.