Photo en studio

Attaches d'attache à accouplement par axes Dual Lock™ - Minipelle hydraulique Minipelles hydrauliques de 5 tonnes, manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Poids
123.5 lb
56 kg
Largeur
11.7 in
298 mm
Longueur
20.8 in
528 mm

Aperçu

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 5 tonnes, manuelle

Poids 123.5 lb 56 kg
Largeur 11.7 in 298 mm
Longueur 20.8 in 528 mm
Hauteur hors tout 11.5 in 292 mm
Diamètre d'axe 1.8 in 45 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 5 tonnes, manuelle se compare aux produits fréquemment comparés.