Minipelle hydraulique 303 CR

Minipelles 303 CR

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Puissance nette
23.6 HP
17.6 kW
Poids en ordre de marche
7817 lb
3545 kg
Profondeur d'excavation
116.1 in
2950 mm

Aperçu

Minipelles hydrauliques inspirées par nos clients

La Minipelle hydraulique 303 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

Avantages

4 Caractéristiques inégalées sur le marché

Exclusivités Cat dans une minipelle hydraulique

Jusqu'à 5% de réduction du coût total de propriété

grâce à davantage de pièces courantes, des coûts de réparation inférieurs et une cabine inclinable

Jusqu'à 10% de performances en plus

grâce aux réglages du conducteur programmables et à des temps de cycle plus rapides

Spécifications produit pour 303 CR

Puissance nette 23.6 HP 17.6 kW
Modèle de moteur C1.1 avec turbocompresseur C1.1 avec turbocompresseur
Alésage 3 in 77 mm
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d'usine suivante : ventilateur, circuit d'admission d'air, circuit d'échappement et alternateur avec une charge d'alternateur minimale.
Puissance nette – 2 400tr/min - ISO 9249, 80/1269/CEE 23.6 HP 17.6 kW
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Course 3.2 in 81 mm
Nota La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249 et 80/1269/CEE. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249 et 80/1269/CEE.
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Puissance brute - SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Poids en ordre de marche 7817 lb 3545 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc fixes, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc fixes, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, un godet, mais sans contrepoids supplémentaire.
UE: poids de la plaque CE avec toit*** 6791 lb 3080 kg
Poids en ordre de marche minimal avec toit* 6670 lb 3025 kg
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 6924 lb 3140 kg
Nota (3) ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d'un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet.
Poids en ordre de marche maximal avec toit** 7552 lb 3425 kg
UE: poids de la plaque CE avec cabine*** 7012 lb 3180 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 7817 lb 3545 kg
Nota (2) **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire. **Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le poids du conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, un godet et un contrepoids supplémentaire.
Profondeur d'excavation 116.1 in 2950 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 75.6 in 1920 mm
Encombrement arrière avec contrepoids 35 in 890 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Portée maximale 206.3 in 5240 mm
Portée de la flèche 74.2 in 1910 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.3 in 870 mm
Encombrement arrière 33.3 in 845 mm
Hauteur de vidage maximale 130.3 in 3310 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Longueur du train de roulement hors tout 81.5 in 2070 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Largeur de chaîne - Position dépliée 61 in 1550 mm
Profondeur maximale de la lame 21.1 in 535 mm
Portée maximale - Niveau du sol 201.2 in 5110 mm
Longueur du bras 61.4 in 1560 mm
Longueur d'expédition hors tout* 179.5 in 4560 mm
Hauteur d'excavation maximale 183.1 in 4650 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22.4 in 570 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Encombrement arrière sans contrepoids 30.5 in 775 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Orientation de la flèche - À gauche 25.2 in 640 mm
Paroi verticale 81.5 in 2070 mm
Hauteur 13.8 in 350 mm
Largeur 61 in 1550 mm
Profondeur maximale de la lame 21.1 in 535 mm
Encombrement arrière sans contrepoids 30.5 in 775 mm
Hauteur d'excavation maximale 177.6 in 4510 mm
Longueur du train de roulement hors tout 81.5 in 2070 mm
Hauteur de la flèche - Position d'expédition 63 in 1600 mm
Paroi verticale 71.7 in 1820 mm
Longueur d'expédition hors tout* 177.6 in 4510 mm
Orientation de la flèche - À gauche 25.2 in 640 mm
Hauteur d'expédition hors tout 97.6 in 2480 mm
Largeur de patin de chaîne 61 in 1550 mm
Orientation de la flèche - À droite 34.3 in 870 mm
Encombrement arrière avec contrepoids supplémentaire 35 in 890 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 22.4 in 570 mm
Encombrement arrière 33.3 in 845 mm
Hauteur maximale de la lame 15.2 in 385 mm
Profondeur d'excavation 104.3 in 2650 mm
Hauteur de vidage maximale 124.8 in 3170 mm
Portée maximale - Niveau du sol 190.2 in 4830 mm
Portée maximale 196.1 in 4980 mm
Garde au sol 12.2 in 310 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 11.8 in 300 mm
Portée de la flèche 68.9 in 1750 mm
Longueur du bras 49.6 in 1260 mm
Nota *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition. *La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.
Orientation de la flèche - À droite 50 ° 50 °
Vitesse d'orientation de la machine 9 tr/min 9 tr/min
Orientation de la flèche - À gauche 75 ° 75 °
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Nota Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE »
Circuit auxiliaire - Principal - Débit 17 US gal/min 65 l/min
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression 3553 psi 245 bar
Pression en ordre de marche - Orientation 2553 psi 176 bar
Débit de la pompe à 2 400 tr/min 26 US gal/min 100 l/min
Type Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
Force d'excavation - Bras - Standard 3732 lbf 16.6 kN
Pression en ordre de marche - Translation 3553 psi 245 bar
Force d'excavation- Godet 6385 lbf 28.4 kN
Pression en ordre de marche - Équipement 3553 psi 245 bar
Circuit auxiliaire - Principal - Pression 3553 psi 245 bar
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit 7 US gal/min 25 l/min
Force d'excavation - Bras - Long 3327 lbf 14.8 kN
Nota *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. *Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue.
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Pression au sol - Poids maximal 4.7 psi 32.3 kPa
Pression au sol - Poids minimal 4 psi 27.6 kPa
Vitesse de translation – Élevée 2.8 mile/h 4.5 km/h
Force de traction maximale - Vitesse réduite 7059 lbf 31.4 kN
Vitesse de translation – Faible 1.6 mile/h 2.6 km/h
Force de traction maximale - Vitesse élevée 3305 lbf 14.7 kN
Circuit de refroidissement 1.1 gal (US) 4 l
Réservoir hydraulique 4.8 gal (US) 18 l
Huile moteur 1.1 gal (US) 4 l
Réservoir de carburant 11.9 gal (US) 45 l
Circuit hydraulique 9.2 gal (US) 35 l
Contrepoids 221 lb 100 kg
Cabine 254 lb 115 kg
Chaînes en acier 276 lb 125 kg
Bras long 55 lb 25 kg
Contrepoids supplémentaire 551 lb 250 kg
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau I) ISO 10262:1998 (niveau I)
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur C1.1 Cat avec turbocompresseur (conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis/UE Stage V)
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant
  • Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Accumulateur
  • Frein de tourelle automatique
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Débit auxiliaire uni/bidirectionnel
  • Débit auxiliaire continu
  • Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

POSTE DE CONDUITE

  • Toit relevable et cabine relevable
  • Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Moniteur avancé, nouvelle génération
    – Écran tactile
    – Système de référence du chantier
    – Caméra haute définition possible (IP68 et IP69K)
    – Code de sécurité numérique
  • Mode de direction de bras
  • Régulateur de vitesse de translation
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Repose-poignets réglables
  • Tapis de sol lavable
  • Manettes et pédales de translation
  • Sécurité de la machine
  • Sécurité machine – Clé standard avec code de passe
  • Siège tissu à suspension (cabine uniquement)
  • Siège vinyle à suspension (toit uniquement)
  • Verrouillage hydraulique – Toutes les commandes
  • Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Vide-poche
  • Toit plein-ciel
  • Bossages de montage pour partie avant
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Projecteur monté sur flèche, halogène
  • Compartiment pour téléphone portable
  • Moniteur LCD couleur Nouvelle génération (IP66)
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
    – Molette (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Courroie en caoutchouc (300 mm/11,8 in de large)
  • Lame de refoulement
  • Lame de refoulement avec position libre
  • Arrimages sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Flèche monobloc (2 200 mm/86,6 in)
  • Bras standard (1 260 mm/49,6 in)
  • Possibilité de pelle butte – Attache hydraulique
  • Option de pelle butte - À claveter
  • Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
  • Œilleton de levage certifié (en option dans certaines régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Batterie 12 volts
  • Logiciel (machine et moniteur)
  • Batterie sans entretien
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Prise d'alimentation 12 volts

303 CR Options

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation
  • Cabine avec chauffage
  • Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)
  • Leviers et pédales de translation non disponibles
  • Sécurité machine – Bouton-poussoir avec porte-clés/code de passe
  • Siège vinyle sans suspension (toit uniquement)
  • Feux avant à diode
  • Feux avant et arrière à diode
  • Projecteur monté sur flèche à diode
  • Rétroviseurs gauche et droit
  • Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (chargement uniquement) (cabine uniquement)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne en acier (300 mm/11,8 in de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Bras long (1 560 mm/61,4 in)
  • Option de belle butte – Attache manuelle à double verrou
  • Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux
  • 2e canalisation hydraulique auxiliaire
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras
  • Canalisations de l'attache rapide hydraulique (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Coupe-batterie
  • Product Link PL243 (réglementations applicables)
  • Product Link PLE643 (réglementations applicables)
  • Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)

BLINDAGES

  • Protection avant en polycarbonate (ISO 10262:1998 Niveau I et EN356 P5A)
  • Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)

AUTRE

  • Compatibilité huile bio
  • Vidange écologique
  • Réchauffeur de chemise d'eau

Découvrez comment 303 CR se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 303 CR

Minipelle hydraulique 303 CR

Minipelle hydraulique 303 CR

Minipelle hydraulique 303 CR

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Minipelle hydraulique 303 CR

Minipelle hydraulique 303 CR
Minipelle hydraulique 303 CR
Minipelle hydraulique 303 CR
Minipelle hydraulique 303 CR
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Minipelle hydraulique 303 CR

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie