Toma en estudio

Portadores de horquillas de servicio pesado 1.438 mm (57")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
35.8 pulg
910 mm
Ancho
56.6 pulg
1438 mm
Peso
319.7 lb
145 kg

Descripción general

Los portahorquillas de servicio pesado se usan para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y viveros.

Especificaciones del producto para 1.438 mm (57")

Altura 35.8 pulg 910 mm
Ancho 56.6 pulg 1438 mm
Peso 319.7 lb 145 kg
Longitud 10.9 pulg 277 mm
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.438 mm (57") se compara otros productos consultados con frecuencia.