Cucharones
Capacidades de cucharón | 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) |
Capacidades del cucharón de uso general | 0,6 m³ (0,8 yd³) 0,6 m³ (0,8 yd³) |
Capacidades del cucharón: material liviano | 1,0 m3 (1,3 yd3) 1,0 m3 (1,3 yd3) |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Verificando precio
Especificaciones principales
El 903D Cat® es compacto, pero potente, y ofrece un alto rendimiento con una versatilidad inigualable. Un aumento de un 25% en la capacidad de levantamiento y la velocidad de desplazamiento permitirá que el operador sea más productivo, mientras que las nuevas funciones optativas, como el control de velocidad de desplazamiento y del motor, proporcionan un control personalizable cuando se utilizan herramientas hidromecánicas. Con una cabina más ergonómica, una nueva palanca universal multifuncional y un control de amortiguación optativo, el 903D permite que el operador disfrute de la comodidad durante todo el día.
Capacidades de cucharón | 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) 0,6-1,0m³ (0,8-1,3yd³) |
Capacidades del cucharón de uso general | 0,6 m³ (0,8 yd³) 0,6 m³ (0,8 yd³) |
Capacidades del cucharón: material liviano | 1,0 m3 (1,3 yd3) 1,0 m3 (1,3 yd3) |
Potencia bruta máxima | 42 hp 31 kW |
Modelo de motor | Cat C2.4* Cat C2.4* |
Potencia bruta | 42 hp 31 kW |
Potencia neta: 2.200 rpm: clasificación SAEJ1349 | 40 hp 30 kW |
Potencia neta: 2.200 rpm: clasificación ISO9249 | 40 hp 30 kW |
Calibre | 3.4 pulg 87 mm |
Carrera | 4 pulg 102 mm |
Cilindrada | 147 pulg² 2.4 L |
Nota | *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. *El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. |
Peso en orden de trabajo | 9414 lb 4270 kg |
Velocidad de desplazamiento | 12.4 milla/h 20 km/h |
Alivio principal | 3481 lb/pulg² 240 bar |
Tercer flujo auxiliar | 14 gal/min 52 L/min |
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, flotación | 2.4 s 2.4 s |
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento | 4.4 s 4.4 s |
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga | 0.7 s 0.7 s |
ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I |
Sistema de enfriamiento | 3 gal (EE.UU.) 11 L |
Tanque de combustible | 11.4 gal (EE.UU.) 43 L |
Sistema hidráulico | 6.3 gal (EE.UU.) 24 L |
Aceite del motor | 2.4 gal (EE.UU.) 9 L |
Altura de la cabina | 8.25 pie 2510 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 10 pulg 250 mm |
Distancia entre ejes | 6.42 pie 1950 mm |
Longitud total: con cucharón* | 15.75 pie 4790 mm |
Alcance a altura máxima de descarga* | 2.33 pie 720 mm |
Profundidad de excavación | 6 pulg 163 mm |
Altura de descarga máxima* | 7.5 pie 2292 mm |
Altura sobre la carga | 9.17 pie 2801 mm |
Pasador de articulación a altura máxima | 10.08 pie 3086 mm |
Ángulo de salida: grados | 30° 30° |
Longitud total: con horquillas | 17.08 pie 5205 mm |
Alcance: a nivel del suelo | 2.67 pie 821 mm |
Alcance máximo | 4.5 pie 1368 mm |
Profundidad de la horquilla por encima del suelo | 2 pulg 40 mm |
Altura de la horquilla a alcance máximo | 4.67 pie 1421 mm |
Altura máxima de la horquilla | 9.83 pie 3005 mm |
Alcance de la horquilla a altura máxima | 2 pie 600 mm |
Radio de giro: sobre el cucharón* | 13.17 pie 4007 mm |
Radio de giro al interior del neumático** | 5.92 pie 1816 mm |
Ancho: sobre el cucharón* | 5.83 pie 1770 mm |
Indicador de presión de neumáticos | 4.33 pie 1314 mm |
Ancho de la máquina** | 5.58 pie 1708 mm |
Ángulo de articulación | 40° 40° |
Ángulo de dirección | 80° 80° |
Ángulo de descarga a altura máxima | 40° 40° |
Nota (1) | *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón. |
Nota (2) | **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos. |
Nota (3) | Las dimensiones que se muestran se basan en la máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75kg (165lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. Las dimensiones que se muestran se basan en la máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75kg (165lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. |
Altura de la cabina | 8.25 pie 2510 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 10 pulg 250 mm |
Distancia entre ejes | 6.42 pie 1950 mm |
Longitud total: con cucharón* | 16.17 pie 4936 mm |
Alcance a altura máxima de descarga* | 2.42 pie 729 mm |
Profundidad de excavación | 8 pulg 195 mm |
Altura de descarga máxima* | 8 pie 2435 mm |
Altura sobre la carga | 9.67 pie 2942 mm |
Pasador de articulación a altura máxima | 10.58 pie 3227 mm |
Ángulo de salida: grados | 30° 30° |
Longitud total: con horquillas | 17.58 pie 5363 mm |
Alcance: a nivel del suelo | 3.25 pie 979 mm |
Alcance máximo | 4.92 pie 1486 mm |
Profundidad de la horquilla por encima del suelo | 2 pulg 40 mm |
Altura de la horquilla a alcance máximo | 4.67 pie 1421 mm |
Altura máxima de la horquilla | 10.33 pie 3146 mm |
Alcance de la horquilla a altura máxima | 2 pie 609 mm |
Radio de giro: sobre el cucharón* | 13.42 pie 4086 mm |
Radio de giro al interior del neumático** | 5.92 pie 1816 mm |
Ancho: sobre el cucharón* | 5.83 pie 1770 mm |
Indicador de presión de neumáticos | 4.33 pie 1314 mm |
Ancho de la máquina** | 5.58 pie 1708 mm |
Ángulo de articulación | 40° 40° |
Ángulo de dirección | 80° 80° |
Ángulo de descarga a altura máxima | 40° 40° |
Nota (1) | *Varía con el tamaño del cucharón. *Varía con el tamaño del cucharón. |
Nota (2) | **Varían con el tamaño de los neumáticos. **Varían con el tamaño de los neumáticos. |
Nota (3) | Las dimensiones que se muestran se basan en la máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75kg (165lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. Las dimensiones que se muestran se basan en la máquina configurada con cabina con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, cucharón de uso general u horquillas de 1.067 mm (42''), operador de 75kg (165lb) y neumáticos 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sin control de amortiguación y sin antefiltro. |
Tamaño del neumático | 33 × 15.5-16.5, 12 PR 33 × 15.5-16.5, 12 PR |
Capacidad nominal del cucharón | 0.8 yd³ 0.6 m³ |
Fuerza de desprendimiento | 6160 lbf 27 kN |
Peso en orden de trabajo | 9414 lb 4270 kg |
Carga nominal de operación a giro pleno: cucharón*** | 2701 lb 1225 kg |
Carga límite de equilibrio recto: cucharón*** | 6415 lb 2910 kg |
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón (ISO 14397-1*)*** | 5401 lb 2450 kg |
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón (neumático rígido**)*** | 5512 lb 2500 kg |
Inclinación hacia atrás: posición de transporte | 51° 51° |
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80% FTSTL)*** | 3366 lb 1527 kg |
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60% FTSTL)*** | 2524 lb 1145 kg |
Nota (1) | *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. |
Nota (2) | **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. |
Nota (3) | ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. |
Nota (4) | Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. |
Tamaño del neumático | 33 × 15.5-16.5, 12 PR 33 × 15.5-16.5, 12 PR |
Capacidad nominal del cucharón | 0.8 yd³ 0.6 m³ |
Fuerza de desprendimiento | 6204 lbf 28 kN |
Peso en orden de trabajo | 9462 lb 4292 kg |
Carga nominal de operación a giro pleno: cucharón*** | 2502 lb 1135 kg |
Carga límite de equilibrio recto: cucharón*** | 5975 lb 2710 kg |
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno, cucharón (ISO 14397-1*)*** | 5004 lb 2270 kg |
Carga límite de equilibrio estático a giro pleno: cucharón (neumático rígido**)*** | 5115 lb 2320 kg |
Inclinación hacia atrás: posición de transporte | 51° 51° |
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN474-3:2006, suelo firme y horizontal, 500 mm [20"] del centro de carga) (80% FTSTL)*** | 3148 lb 1428 kg |
Carga nominal de operación a giro pleno: horquillas (EN 474-3:2006, terreno irregular, 500 mm [20"] del centro de carga) (60% FTSTL)*** | 2361 lb 1071 kg |
Nota (1) | *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. *Cumple plenamente con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 6, que requiere la verificación del 2% entre los cálculos y las pruebas. |
Nota (2) | **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. **Cumple con la norma ISO 14397-1 (2007), secciones 1 a 5. |
Nota (3) | ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. ***Acoplador rápido manual, capó del antefiltro. |
Nota (4) | Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. Las especificaciones de operación que se muestran se basan en la máquina equipada con cabina cerrada ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con aire acondicionado, acoplador rápido remoto, operador de 75kg (165lb) y cucharón de uso general (GP, general purpose), sin control de amortiguación y sin antefiltro a menos que se especifique lo contrario. |
Tipo de cucharón | De uso general De uso general |
Capacidad nominal | 0.8 yd³ 0.6 m³ |
Altura de descarga | 90 pulg 2290 mm |
Densidad máxima de material | 3169 lb/yd³ 1880 kg/m³ |
Ancho del cucharón | 70 pulg 1770 mm |
Nota | Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. |
Tipo de cucharón | Material liviano Material liviano |
Capacidad nominal | 1.3 yd³ 1 m³ |
Altura de descarga | 85 pulg 2160 mm |
Densidad máxima de material | 1989 lb/yd³ 1180 kg/m³ |
Ancho del cucharón | 74 pulg 1880 mm |
Nota | Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. Según ISO 7546:1983 y las cargas nominales de operación a giro pleno y con varillaje estándar. |
Facilidad de reciclaje | 97% 97% |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Cargador de Ruedas Compacto 903D
Paisajismo | 903D
Paisajismo | 903D
Agricultura | 903D
Cargador de Ruedas Compacto 903D
Paisajismo | 903D
Paisajismo | 903D
Paisajismo | 903D
Agricultura | 903D
Paisajismo | 903D
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Cargador de Ruedas Compacto 903D Cat® | Descripción general
Cargador de Ruedas Compacto 903D Cat® | En el trabajo
Cargador de Ruedas Compacto 903D Cat® | Seguridad y servicio
Cargador de Ruedas Compacto 903D Cat® | Control de amortiguación
Cargador de Ruedas Compacto 903D Cat® | Control de escurrimiento, traba del acelerador y funciones auxiliares
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.