Modelo

Horquillas para palés VCE de 1.500 mm (59")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Grosor del diente
2 pulg
60 mm
Ancho del diente
8 pulg
200 mm
Altura
38 pulg
965 mm

Descripción general

Horquilla para paletas VCE de 1.500 mm (59")

Especificaciones del producto para VCE de 1.500 mm (59")

Grosor del diente 2 pulg 60 mm
Ancho del diente 8 pulg 200 mm
Altura 38 pulg 965 mm
Ancho 79 pulg 2000 mm
Ancho exterior del diente: extensión máxima 61 pulg 1550 mm
Peso en orden de trabajo 1815 lb 825 kg

Vea cómo VCE de 1.500 mm (59") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Modelo

Vista alternativa

Modelo
Vista alternativa