Imagen del modelo

Horquillas para construcción 1.830 mm (72")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Altura
44.5 pulg
1130 mm
Ancho
111.5 pulg
2833 mm
Ancho del diente
7 pulg
178 mm

Descripción general

Horquillas para construcción Cat® para cargadores de ruedas medianos

Especificaciones del producto para 1.830 mm (72")

Altura 44.5 pulg 1130 mm
Ancho 111.5 pulg 2833 mm
Ancho del diente 7 pulg 178 mm
Grosor del diente 3.5 pulg 89 mm
Peso combinado 3164 lb 1435 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1.830 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Imagen del modelo

Imagen del modelo