Imagen del modelo

Horquillas para construcción 2.438 mm (96")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Altura
44.5 pulg
1130 mm
Ancho
99.5 pulg
2528 mm
Ancho del diente
7 pulg
96 mm

Descripción general

Horquillas para construcción Cat® para cargadores de ruedas medianos

Especificaciones del producto para 2.438 mm (96")

Altura 44.5 pulg 1130 mm
Ancho 99.5 pulg 2528 mm
Ancho del diente 7 pulg 96 mm
Grosor del diente 3.5 pulg 89 mm
Peso combinado 3329 lb 1510 kg
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2.438 mm (96") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Imagen del modelo

Imagen del modelo