Altura | 25.8 pulg 655 mm |
Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
Peso | 342.2 lb 155.2 kg |
Longitud | 12.3 pulg 312 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.
Altura | 25.8 pulg 655 mm |
Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
Peso | 342.2 lb 155.2 kg |
Longitud | 12.3 pulg 312 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha