Modelo

Horquillas para palés VCE de 1.750 mm (69")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Grosor del diente
3 pulg
70 mm
Ancho del diente
8 pulg
200 mm
Altura
48 pulg
1209 mm

Descripción general

Horquilla para paletas VCE de 1.750 mm (69")

Especificaciones del producto para VCE de 1.750 mm (69")

Grosor del diente 3 pulg 70 mm
Ancho del diente 8 pulg 200 mm
Altura 48 pulg 1209 mm
Ancho 79 pulg 2000 mm
Ancho exterior del diente: extensión máxima 77 pulg 1550 mm
Peso en orden de trabajo 2493 lb 1133 kg

Vea cómo VCE de 1.750 mm (69") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Modelo

Vista alternativa

Modelo
Vista alternativa