Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.160 mm (46")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
35.9 pulg
912 mm
Ancho
46 pulg
1160 mm
Ancho total
49.9 pulg
1268 mm

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.160 mm (46")

Altura 35.9 pulg 912 mm
Ancho 46 pulg 1160 mm
Ancho total 49.9 pulg 1268 mm
Peso 207.2 lb 94 kg
Longitud 10.3 pulg 261 mm
Separación entre dientes 156-1.008 mm (6-40") de línea central a línea central 156-1.008 mm (6-40") de línea central a línea central
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.160 mm (46") se compara otros productos consultados con frecuencia.