Modelo

Horquillas para palés VCE de 1.500 mm (59")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Grosor del diente
2 pulg
60 mm
Ancho del diente
8 pulg
200 mm
Altura
39 pulg
989 mm

Descripción general

Horquilla para paletas VCE de 1.500 mm (59")

Especificaciones del producto para VCE de 1.500 mm (59")

Grosor del diente 2 pulg 60 mm
Ancho del diente 8 pulg 200 mm
Altura 39 pulg 989 mm
Ancho 98 pulg 2500 mm
Ancho exterior del diente: extensión máxima 77 pulg 1950 mm
Peso en orden de trabajo 2200 lb 1000 kg

Vea cómo VCE de 1.500 mm (59") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Modelo

Vista alternativa

Modelo
Vista alternativa