Toma en estudio

Horquillas para palés 1.829 mm (72")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
61 pulg
1550 mm
Ancho
98.3 pulg
2498 mm
Peso
1130.7 lb
512.9 kg

Descripción general

Las horquillas para palés se usan para mover cargas paletizadas en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Altura 61 pulg 1550 mm
Ancho 98.3 pulg 2498 mm
Peso 1130.7 lb 512.9 kg
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Ancho del diente 5.9 pulg 150 mm
Altura del diente 28.5 pulg 723.5 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Peso del diente 387.1 lb 175.6 kg
Peso en orden de trabajo 1904.8 lb 864 kg
Longitud total 89.8 pulg 2282 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT
Peso del grupo 1906.6 lb 864.1 kg

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.