Modelo

Horquillas para postes y tubos Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
110 lb/pulg
2813 mm
Longitud de diente
72 pulg
1829 mm
Peso
4456 lb
2021 kg

Descripción general

Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110")

Especificaciones del producto para Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110")

Ancho 110 lb/pulg 2813 mm
Longitud de diente 72 pulg 1829 mm
Peso 4456 lb 2021 kg
Altura del portador: abrazadera abierta 119 lb/pulg 3031 mm
Altura del portador: abrazadera cerrada 49 lb/pulg 1245 mm
Ancho: sobre dientes 106 lb/pulg 2686 mm
Ancho del diente 7.9 lb/pulg 200 mm
Diámetro máximo del tubo 30 lb/pulg 762 mm
Diámetro mínimo del tubo 2 lb/pulg 51 mm

Vea cómo Horquilla para tubos y postes de 2.813 mm (110") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías