Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.550 mm (61")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
36.8 pulg
935.09 mm
Ancho
61 pulg
1550 mm
Peso
539 lb
244.5 kg

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.550 mm (61")

Altura 36.8 pulg 935.09 mm
Ancho 61 pulg 1550 mm
Peso 539 lb 244.5 kg
Longitud 13.1 pulg 332 mm
Separación entre dientes Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-52") Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-52")
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.550 mm (61") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha