Toma en estudio

Portadores de horquillas de servicio pesado 1.348 mm (53")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
39.7 pulg
1009 mm
Ancho
53 pulg
1348 mm
Ancho total
56.8 pulg
1442 mm

Descripción general

Los portahorquillas de servicio pesado se usan para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y viveros.

Especificaciones del producto para 1.348 mm (53")

Altura 39.7 pulg 1009 mm
Ancho 53 pulg 1348 mm
Ancho total 56.8 pulg 1442 mm
Peso 423.3 lb 192 kg
Longitud 13.1 pulg 333 mm
Separación entre dientes 250-1.172 mm (10-46") de línea central a línea central 250-1.172 mm (10-46") de línea central a línea central
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.348 mm (53") se compara otros productos consultados con frecuencia.