Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.300 mm (51")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
21.7 pulg
550 mm
Ancho
51 pulg
1300 mm
Ancho total
51.7 pulg
1312 mm

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.300 mm (51")

Altura 21.7 pulg 550 mm
Ancho 51 pulg 1300 mm
Ancho total 51.7 pulg 1312 mm
Peso 249.1 lb 113 kg
Longitud 5.6 pulg 143 mm
Separación entre dientes 216-1.176 mm (8,5-46") de línea central a línea central 216-1.176 mm (8,5-46") de línea central a línea central
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 1.300 mm (51") se compara otros productos consultados con frecuencia.