Martillo H115 GC S

Martillos GC H115 GC S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Golpes por minuto
450 a 800
450 a 800
Peso en orden de trabajo mínimo
3098 lb
1405 kg
Flujo nominal mínimo
24 gal/min
90 L/min

Descripción general

Los Martillos Cat® H115 GC S están diseñados para ofrecer durabilidad en las tareas de rotura de rocas y demolición de hormigón. Con un potente sistema hidráulico y un rápido acceso a las áreas de mantenimiento, los Martillos Cat H115 GC S ayudan a aumentar la productividad general y a reducir los costos de mantenimiento. Los Martillos Cat H115 GC S son una solución versátil para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción de caminos, zanjas y demolición.

Especificaciones del producto para H115 GC S

Golpes por minuto 450 a 800 450 a 800
Peso en orden de trabajo mínimo 3098 lb 1405 kg
Flujo nominal mínimo 24 gal/min 90 L/min
Flujo nominal máximo 32 gal/min 120 L/min
Presión de operación mínima 2175 lb/pulg² 15000 kPa
Presión máxima de operación 2465 lb/pulg² 17000 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 4.7 pulg 120 mm
Peso mínimo del portador 28660 lb 13 t
Peso máximo del portador 39683 lb 18 t

Vea cómo H115 GC S se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Martillo H115 GC S

Martillo H115 GC S

Martillos Cat GC y GC S | Martillos a la obra

Martillos Cat | Con silenciamiento o sin silenciamiento

Martillos Cat GC y GC S | Martillos a la obra
Martillos Cat | Con silenciamiento o sin silenciamiento