Cat P345 Primärpulverisierer

Primärpulverisierer P345 Primärpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.9 s
1.9 s
Zykluszeit – Schließen
1.4 s
1.4 s
Brechkraft - Primärschneider
664 Sh Ton
5905 kN

Übersicht

Die Cat-Primärpulverisierer der Baureihe P300 sind für Anwendungen wie das Schneiden, Brechen und Zerkleinern von Betonstrukturen bei Abbrucharbeiten konzipiert.

Produktspezifikationen für P345 Primärpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.9 s 1.9 s
Zykluszeit – Schließen 1.4 s 1.4 s
Brechkraft - Primärschneider 664 Sh Ton 5905 kN
Brechkraft – Zahnspitze 192 Sh Ton 1710 kN
Brechkraft - Primärschneider 268 Sh Ton 2385 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 95 Gall./min 360 l/min
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Öldruck 2321 psi 16000 kPa
Rotationskreislauf – Max. Fördermenge Ölfluss 12 Gall./min 45 l/min
Maultiefe 35.8 " 910 mm
Schneiderlänge 8.9 " 225 mm
Maulweite - Maximum 56.3 " 1430 mm
Maulbreite – fest 29.5 " 750 mm
Maulbreite – in Bewegung 18.1 " 460 mm
Länge 99.4 " 2525 mm
Höhe 89.8 " 2280 mm
Breite 38.6 " 980 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 10401 lb 4718 kg
Bagger min. 45000 kg (99200 lb) 45000 kg (99200 lb)
Bagger max. 68000 kg (149900 lb) 68000 kg (149900 lb)

Vergleichen Sie P345 Primärpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P345 Primärpulverisierer

Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger

Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes

Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes

Cat P345 Primärpulverisierer
Cat P345 Pulverisierer auf Cat 352 geradem Ausleger
Cat P345 Pulverisierer beim Abriss eines Gebäudes
Cat P332 Pulverisierer beim Abriss eines Backsteingebäudes