Cat P245 Sekundärbetonpulverisierer

Sekundärbetonpulverisierer P245 Sekundärbetonpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
2.1 s
2.1 s
Zykluszeit – Schließen
1.6 s
1.6 s
Brechkraft - Primärschneider
729 Sh Ton
6485 kN

Übersicht

Die Cat-Sekundärpulverisierer der Baureihe P200 wurden entwickelt, um Schutt zu zerkleinern, eine Baustelle aufzuräumen und nach dem Abbruch Beton von Bewehrungsstäben auf Bodenhöhe zu trennen.

Produktspezifikationen für P245 Sekundärbetonpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 2.1 s 2.1 s
Zykluszeit – Schließen 1.6 s 1.6 s
Brechkraft - Primärschneider 729 Sh Ton 6485 kN
Brechkraft – Zahnspitze 206 Sh Ton 1830 kN
Brechkraft - Primärschneider 265 Sh Ton 2355 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 119 Gall./min 450 l/min
Maultiefe 42.1 " 1070 mm
Schneiderlänge 8.9 " 225 mm
Maulweite - Maximum 58.9 " 1495 mm
Maulbreite – fest 30.9 " 785 mm
Maulbreite – in Bewegung 18.1 " 460 mm
Länge 133.5 " 3390 mm
Höhe 80.9 " 2055 mm
Breite 32.7 " 830 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 10836 lb 4915 kg
Bagger min. 45000 kg (99200 lb) 45000 kg (99200 lb)
Bagger max. 70000 kg (154300 lb) 70000 kg (154300 lb)

Vergleichen Sie P245 Sekundärbetonpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P245 Sekundärbetonpulverisierer

Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger

Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein

Cat P245 Sekundärbetonpulverisierer
Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger
Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein