Cat P214 Sekundärbetonpulverisierer

Sekundärbetonpulverisierer P214 Sekundärbetonpulverisierer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Zykluszeit – Öffnen
1.6 s
1.6 s
Zykluszeit – Schließen
1 s
1 s
Brechkraft - Primärschneider
264 Sh Ton
2345 kN

Übersicht

Die Cat-Sekundärpulverisierer der Baureihe P200 wurden entwickelt, um Schutt zu zerkleinern, eine Baustelle aufzuräumen und nach dem Abbruch Beton von Bewehrungsstäben auf Bodenhöhe zu trennen.

Produktspezifikationen für P214 Sekundärbetonpulverisierer

Zykluszeit – Öffnen 1.6 s 1.6 s
Zykluszeit – Schließen 1 s 1 s
Brechkraft - Primärschneider 264 Sh Ton 2345 kN
Brechkraft – Zahnspitze 74 Sh Ton 655 kN
Brechkraft - Primärschneider 148 Sh Ton 1320 kN
Kieferkreis - Max. Öldruck 4786 psi 33000 kPa
Kieferkreis - Max. Ölfluss 40 Gall./min 150 l/min
Maultiefe 25.6 " 650 mm
Schneiderlänge 4.5 " 115 mm
Maulweite - Maximum 34.8 " 885 mm
Maulbreite – fest 21.9 " 555 mm
Maulbreite – in Bewegung 12.2 " 310 mm
Länge 87 " 2210 mm
Höhe 51.6 " 1310 mm
Breite 21.9 " 555 mm
Gewicht – Gehäuse, Backe und Halterung 3285 lb 1490 kg
Bagger min. 14000 kg (30900 lb) 14000 kg (30900 lb)
Bagger max. 19000 kg (41900 lb) 19000 kg (41900 lb)

Vergleichen Sie P214 Sekundärbetonpulverisierer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat P214 Sekundärbetonpulverisierer

Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger

Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein

Cat P214 Sekundärbetonpulverisierer
Cat P224 Pulverisierer auf Cat-Bagger
Cat-Sekundärmahlwerk zerkleinert Gestein