Genişlik | 193 inç 4902 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 90 inç 2279 mm |
Ağırlık | 6020 lb 2731 kg |
Kapasite | 30.8 yd³ 23.8 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 193 inç 4902 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 90 inç 2279 mm |
Ağırlık | 6020 lb 2731 kg |
Kapasite | 30.8 yd³ 23.8 m³ |