Genişlik | 218 inç 5537 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 78 inç 1981 mm |
Ağırlık | 7050 lb 3198 kg |
Kapasite | 28 yd³ 21.41 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 218 inç 5537 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 78 inç 1981 mm |
Ağırlık | 7050 lb 3198 kg |
Kapasite | 28 yd³ 21.41 m³ |