Genişlik | 168 inç 4216.4 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 74 inç 1880 mm |
Ağırlık | 4200 lb 1905 kg |
Kapasite | 20 yd³ 15.3 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 168 inç 4216.4 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 74 inç 1880 mm |
Ağırlık | 4200 lb 1905 kg |
Kapasite | 20 yd³ 15.3 m³ |