Genişlik | 168 inç 4267 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 58 inç 1473 mm |
Ağırlık | 3300 lb 1497 kg |
Kapasite | 12.6 yd³ 9.66 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 168 inç 4267 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 58 inç 1473 mm |
Ağırlık | 3300 lb 1497 kg |
Kapasite | 12.6 yd³ 9.66 m³ |