Genişlik | 193 inç 4902 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 70 inç 1767 mm |
Ağırlık | 5335 lb 2420 kg |
Kapasite | 19.4 yd³ 14.8 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 193 inç 4902 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 70 inç 1767 mm |
Ağırlık | 5335 lb 2420 kg |
Kapasite | 19.4 yd³ 14.8 m³ |