Genişlik | 177 inç 4496 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 55 inç 1397 mm |
Ağırlık | 4250 lb 1928 kg |
Kapasite | 10.3 yd³ 7.8 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
VR Bıçakları zeminin ilk önce kazılması ardından dozerle gerekli şekle getirilmesi gereken ve malzeme koşullarının çok çeşitli olduğu yerlerde saha geliştirme veya genel inşaat çalışmaları için ideal bir seçimdir. VR bıçağıyla bir makine zemin koşulları ne olursa olsun her iki görevi verimli şekilde yerine getirebilir.
Genişlik | 177 inç 4496 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 55 inç 1397 mm |
Ağırlık | 4250 lb 1928 kg |
Kapasite | 10.3 yd³ 7.8 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.