Genişlik | 168 inç 4267.2 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 82 inç 2082.8 mm |
Ağırlık | 5660 lb 2567.4 kg |
Kapasite | 23.7 yd³ 18.1 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
BIÇAK, 168 inç 23,7 CYD FILL U Katı Atık, 23,7 yarda küp- 30 derece kanat açısı. 9U-8212 dozer bıçağı olmadan 212-7421 buldozer düzeni, 9U-8215 dozer bıçağı olmadan 127-5781 buldozer düzeni (D10R); veya 9U-8214 dozer bıçağı olmadan 107-3782 buldozer düzeni (D10N) gerektirir.
Genişlik | 168 inç 4267.2 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 82 inç 2082.8 mm |
Ağırlık | 5660 lb 2567.4 kg |
Kapasite | 23.7 yd³ 18.1 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.