Genişlik | 287 inç 7290 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 110 inç 2794 mm |
Ağırlık | 25300 lb 11476 kg |
Kapasite | 70 yd³ 53.5 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
BIÇAK, 287 inç 66,0 CYD RECLAM U Islah, 66 yarda küp- 30 derece kanat açısı. Dozer bıçağı 130-3431 olmadan dozer düzeni 119-4281 gerektirir.
Genişlik | 287 inç 7290 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 110 inç 2794 mm |
Ağırlık | 25300 lb 11476 kg |
Kapasite | 70 yd³ 53.5 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.