Genişlik | 192 inç 4877 mm |
Kanat Açısı | 28 ° 28 ° |
Yükseklik | 74 inç 1880 mm |
Ağırlık | 8400 lb 3810 kg |
Kapasite | 21.5 yd³ 16.44 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
BIÇAK, 192 inç 21,5 CYD RECLAM U Islah, 21,5 yarda küp- 28 derece kanat açısı. 9U-8083 dozer bıçağı olmadan 159-1631 buldozer düzeni gerektirir.
Genişlik | 192 inç 4877 mm |
Kanat Açısı | 28 ° 28 ° |
Yükseklik | 74 inç 1880 mm |
Ağırlık | 8400 lb 3810 kg |
Kapasite | 21.5 yd³ 16.44 m³ |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.