Genişlik | 215 inç 5461 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 122 inç 3099 mm |
Ağırlık | 11200 lb 5080 kg |
Kapasite | 60 yd³ 45.9 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 215 inç 5461 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 122 inç 3099 mm |
Ağırlık | 11200 lb 5080 kg |
Kapasite | 60 yd³ 45.9 m³ |