Genişlik | 290 inç 7366 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 120 inç 3048 mm |
Ağırlık | 23499 lb 10659 kg |
Kapasite | 86 yd³ 65.75 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 290 inç 7366 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 120 inç 3048 mm |
Ağırlık | 23499 lb 10659 kg |
Kapasite | 86 yd³ 65.75 m³ |