Genişlik | 216 inç 5486 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 92 inç 2337 mm |
Ağırlık | 7713 lb 3499 kg |
Kapasite | 37 yd³ 28.3 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 216 inç 5486 mm |
Kanat Açısı | 30 ° 30 ° |
Yükseklik | 92 inç 2337 mm |
Ağırlık | 7713 lb 3499 kg |
Kapasite | 37 yd³ 28.3 m³ |