Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
132.3 фунты
60 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 4 т
Мини-экскаваторы 4 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т

Масса 132.3 фунты 60 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 4 т Мини-экскаваторы 4 т
Габаритная высота 12.6 дюймы 320 мм
Габаритная длина 19.3 дюймы 490 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т с популярной продукцией.
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
Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05