323 - Tier 3

Экскаваторы средней мощности 323 - Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
157 л. с.
117 кВт
Эксплуатационная масса
50500 фунты
22900 кг
Максимальная глубина выемки
22.1 фут
6730 мм

Обзор

Высокая производительность, скорость и эффективность

Cat® 323 ― это мощное, быстрое и высокопроизводительное устройство. Благодаря большему количеству стандартных технологий, чем в предыдущих моделях, а также снижению затрат на топливо и техническое обслуживание Cat 323 обладает всем необходимым для вывода бизнеса клиентов на новый уровень.

Преимущества

Низкий расход топлива

Точное сочетание низкой частоты вращения двигателя и мощного гидронасоса гарантирует максимальную производительность и низкий расход топлива.

Низкие затраты на техническое обслуживание

Увеличенные и лучше синхронизированные интервалы технического обслуживания уменьшают время простоя и расходы по сравнению с аналогичными показателями предыдущей модели.

Высокая эффективность эксплуатации

В заводском исполнении экскаватор оснащается такими стандартными технологиями, как Cat Grade с функциями 2D, Assist и Payload, которые помогают повысить эффективность эксплуатации.

Характеристики продукции 323 - Tier 3

Полезная мощность — ISO 9249 157 л. с. 117 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 159 л. с. (метр.) 159 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 158 л. с. 118 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 160 л. с. (метр.) 160 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Главная система — максимальный расход 429л/мин (113галл/мин) 429л/мин (113галл/мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5510 килофунт/дюйм² 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 4974 фунтов на кв. дюйм 34300 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3998 фунтов на кв. дюйм 27500 кПа
Скорость поворота платформы 11.25 об/мин 11.25 об/мин
Примечание (1) Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию. Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 60300 фунт-сила-фут 82 кН·м
Эксплуатационная масса 50500 фунты 22900 кг
Примечание Длинная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять для тяжелых условий эксплуатации R2.9 (9'6"), ковш для тяжелых условий эксплуатации 1,30 м³ (1,70 ярда³), башмаки для тяжелых условий эксплуатации 600 мм (24") и противовес 4200 кг (9260 фунтов). Длинная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять для тяжелых условий эксплуатации R2.9 (9'6"), ковш для тяжелых условий эксплуатации 1,30 м³ (1,70 ярда³), башмаки для тяжелых условий эксплуатации 600 мм (24") и противовес 4200 кг (9260 фунтов).
Объем топливного бака 86.6 галл. (США) 345 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота платформы 3.2 галл. (США) 12 л
Каждый бортовой редуктор 1.1 галл. (США) 4 л
Гидросистема (включая бак) 61.8 галл. (США) 234 л
Гидробак 30.4 галл. (США) 115 л
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,7 м (18 футов 8 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,7 м (18 футов 8 дюймов)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,30м³ (1,70ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,30м³ (1,70ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 9.9 фут 2960 мм
Высота поручня 9.8 фут 2950 мм
Транспортная длина 31.3 фут 9530 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.3 фут 2830 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.4 фут 1050 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 470 мм
Длина гусеничной ленты 14.7 фут 4450 мм
Расстояние между центрами катков 12 фут 3650 мм
Ширина колеи 7.8 фут 2380 мм
Транспортная ширина 9.9 фут 2980 мм
Максимальная глубина выемки 22.1 фут 6730 мм
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,7 м (18 футов 8 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,7 м (18 футов 8 дюймов)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,30м³ (1,70ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,30м³ (1,70ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 32.4 фут 9870 мм
Максимальная высота вруба 31 фут 9450 мм
Максимальная высота загрузки 21.3 фут 6480 мм
Минимальная высота загрузки 7.1 фут 2160 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 21.6 фут 6560 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.5 фут 5620 мм
Усилие копания на ковше — ISO 31505 фунт-сила 140 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 23962 фунт-сила 107 кН

323 - Tier 3 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской (только Comfort)
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203мм (8дюймов) с высоким разрешением

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink®
  • Функция Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (PL161)
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения для удлиненных стрел, фонари освещения кабины — 850 лм

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat 7.1
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • Функция холодного запуска при температуре от −18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным предварительным очистителем
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Автоматический прогрев
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Auto Dig Boost
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система 2D E-fence
  • Автоматический останов молота
  • Камера заднего вида
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Выключатель "массы" с замком
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и с уровня платформы
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Такелажные точки на основной раме

323 - Tier 3 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела для тяжелых условий 5,7 м (18 футов 8 дюймов)
  • Стрела с максимальным вылетом 8,85 м (29 футов 0 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
  • Рукоять с максимальным вылетом 6,28 м (20 футов 7 дюймов)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)
  • Сенсорный ЖК-монитор 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink Productivity
  • Инструкции для оператора
  • Вариант подготовки к установке (ARO) системы Cat Grade с 2D
  • Cat Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat Grade 3D
  • Технология Cat Advanced Payload
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Четыре необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA

ДВИГАТЕЛЬ

  • Функция холодного запуска при температуре от −32 °C (−25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Фильтр обратного контура молота
  • Объединенная вспомогательная цепь расхода / высокого давления
  • Контроль производительности гидросистемы
  • Схема для устройства быстрой смены навесного оборудования Cat с захватами

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система дистанционного управления Cat Command
  • Круговой обзор
  • Малогабаритный фонарь
  • Сигнализация поворота платформы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с двойными грунтозацепами 600 мм (24")
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 790 мм (31 дюйм)
  • Противовес 5400 кг (11 900 фунтов)
  • Противовес 4200 кг (9300 фунтов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

  • Функция обучения операторов для экскаваторов

    Функция обучения позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Функция обучения позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Grade для экскаваторов (2D и 3D)

    Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 323 - Tier 3 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 323

Гидравлический экскаватор средней мощности 323

Гидравлический экскаватор средней мощности 323

Гидравлический экскаватор средней мощности 323

Гидравлический экскаватор средней мощности 323

Гидравлический экскаватор 323
Гидравлический экскаватор средней мощности 323
Гидравлический экскаватор средней мощности 323
Гидравлический экскаватор средней мощности 323
Гидравлический экскаватор средней мощности 323