Экскаватор Cat® 340 UHD со сверхдлинной стрелой, высокой производительностью и точным управлением позволяет реализовывать любые проекты по сносу зданий.

Экскаваторы для работ по сносу 340 UHD

Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
122100 фунты
55400 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти
82 фут
25 м
Максимальная масса у оголовка рукояти
7300 фунты
3300 кг

Обзор

Экскаватор для сноса зданий с навесным оборудованием увеличенного размера, позволяющий работать на высоте 6–7 этажа

Ничто так не упрощает работу по сносу зданий, как экскаватор Cat® 340 UHD. Возможность устанавливать более крупное навесное оборудование позволяет увеличить вылет и максимально увеличивать производительность. Клиенты получают универсальное, точное и эффективное решение, которое обеспечивается стандартными технологиями Cat. А система контроля устойчивости в сочетании с кабиной с защитной конструкцией позволяет оператору модели 340 UHD работать дольше и безопаснее.

Преимущества

Максимальная производительность

Гидравлическое быстроразъемное соединение позволяет менять стрелы за 15–20 минут без каких-либо инструментов. Технологии Cat Payload, Cat 2D E-fence и Cat Grade с 2D, входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают повышение универсальности, точности и эффективности.

Надежная работа на высоте

Максимальная производительность в отрасли, рукоять с увеличенной высотой и возможность использовать навесное оборудование большего размера. Стрела UHD достает на 22 м (72 фута 2 дюйма) или на 25 м (82 фута 0 дюймов). Кроме того, можно выбрать одну из трех рукоятей для модернизированной стрелы

Комфорт и безопасность

Работайте с комфортом весь день в кабине "Делюкс" с защитой OPG. Кабину можно откинуть на 30 градусов, чтобы лучше видеть навесное оборудование. При этом на мониторе с сенсорным экраном диагональю 254 мм (10 дюймов) в удобном формате отображается информация системы контроля устойчивости.

Характеристики продукции 340 UHD

Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Полезная мощность — ISO 9249 346 л. с. 258.3 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 351 л. с. (метр.) 351 л. с. (метр.)
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 347 л. с. 259 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 352 л. с. (метр.) 352 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 5 дюймы 115 мм
Ход поршня 6 дюймы 149 мм
Рабочий объем 568 дюймов³ 9.3 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1,900 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1,900 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Главная система — максимальный расход 560 л/мин (148 галл./мин) 560 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4264 фунтов на кв. дюйм 29400 кПа
Скорость поворота платформы 5.02 об/мин 5.02 об/мин
Скорость поворота платформы 8.84 об/мин 8.84 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 105000 фунт-сила-фут 143 кН·м
Эксплуатационная масса 122100 фунты 55400 кг
Примечание (1) Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 9,0 метр. т (19 842 фунта). Без навесного оборудования. Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 9,0 метр. т (19 842 фунта). Без навесного оборудования.
Масса машины – конфигурация с модернизированным оборудованием 118800 фунты 53900 кг
Примечание (2) Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, модернизированная стрела, рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,88 м³ (2,46 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 9,0 метр. т (19 842 фунта). Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, модернизированная стрела, рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 1,88 м³ (2,46 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 9,0 метр. т (19 842 фунта).
UHD в клети 20360 фунты 9230 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3,2 DB 13340 фунты 6050 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3,9 DB 13710 фунты 6220 кг
Двухкомпонентная модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3,2 DB 17440 фунты 7910 кг
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.5 галл. (США) 40 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота платформы 4.8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 145.3 галл. (США) 550 л
Гидробак 42.5 галл. (США) 161 л
Примечание (1) Передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов) Передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов)
Транспортная высота до верха кабины 11.1 фут 3383 мм
Высота кабины с конструкцией OPG 11.8 фут 3585 мм
Транспортная длина 59.6 фут 18160 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.6 фут 3521 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.6 фут 1397 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 18.9 фут 5770 мм
Расстояние между центрами катков 15.7 фут 4770 мм
Транспортная ширина колеи – в убранном положении 7.8 фут 2400 мм
Рабочая ширина колеи – в выдвинутом положении 11.2 фут 3400 мм
Транспортная ширина 10.7 фут 3255 мм
Длина машины ― без передней части, с противовесом 23.3 фут 7077 мм
Длина машины ― без передней части и противовеса 22.8 фут 6954 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 13.1 фут 4000 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 9.8 фут 3000 мм
Примечание (2) Башмаки траковой ленты шириной 600 мм (24 дюйма) Башмаки траковой ленты шириной 600 мм (24 дюйма)
Максимальная высота у оголовка рукояти 82 фут 25 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 7300 фунты 3300 кг
Максимальная рабочая высота у оголовка рукояти ― 1/2 69.8 фут 21270 мм
Максимальный рабочий вылет у оголовка рукояти ― 1/2 42.8 фут 13020 мм
Максимальная высота у оголовка рукояти и положении максимального вылета 52.2 фут 15900 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 43.8 фут 13330 мм
Примечание (1) Передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов) (спереди) Передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов) (спереди)
Примечание 1 Прямая рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов) (спереди) Прямая рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов) (спереди)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³)
Максимальная высота у оголовка рукояти 41.8 фут 12.76 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 9300 фунты 4200 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти и положении максимального вылета 7.6 фут 2310 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 37.2 фут 11320 мм
Максимальная глубина выемки 18.5 фут 5640 мм
Максимальный вылет на уровне земли 42.3 фут 12910 мм
Максимальная высота вруба 47.7 фут 14540 мм
Максимальная высота загрузки 35.9 фут 10960 мм
Минимальная высота загрузки 13.5 фут 4110 мм
Усилие копания на ковше — ISO 47160 фунт-сила 210 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 32440 фунт-сила 144 кН
Примечание 1 Изогнутая рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов) Изогнутая рукоять R3,9 м DB (12 футов 10 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³)
Максимальная глубина выемки 23.8 фут 7250 мм
Максимальный вылет на уровне земли 39.1 фут 11920 мм
Максимальная высота вруба 36.7 фут 11180 мм
Максимальная высота загрузки 26.1 фут 7940 мм
Минимальная высота загрузки 8 фут 2440 мм
Усилие копания на ковше — ISO 47160 фунт-сила 210 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 32440 фунт-сила 144 кН

340 UHD Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Усовершенствованное управление навесным оборудованием, UHD

КАБИНА

  • Откидная кабина для работ по сносу с ламинированным стеклом P5A спереди и в крыше
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портом USB
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле
  • Параллельный стеклоочиститель с омывателем
  • Возможность установки очистителя потолочного люка
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Напольное приветственное освещение

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink®
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Payload
  • Ассистент подъема

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Генератор, 115 А
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двухступенчатый основной фильтр номиналом в четыре микрона
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение

ГИДРОСИСТЕМА

  • Возможность установки обратного клапана опускания стрелы
  • Возможность установки обратного клапана опускания рукояти
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • 2D E-Fence (swing)
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Выключатель "массы" с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Защитные ограждения оператора (OPG)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Противовес 9,0 метр. т (19 842 фунта)

340 UHD Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Передняя часть UHD 22 м (72 фута 2 дюйма)
  • Передняя часть UHD 25 м (82 фута 0 дюймов)
  • Двухкомпонентная модернизированная регулируемая стрела
  • Модернизированная стрела 7,4 м (24 фута 3 дюйма)
  • Модернизированная рукоять 3,2 м DB (10 футов 6 дюймов)
  • Модернизированная рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша семейства DB
  • Выделенный рычажный механизм ковша семейства C
  • Транспортировочная клеть спереди

КАБИНА

  • Задний противосолнечный козырек на роликах

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink Productivity
  • Технология Cat Advanced Payload

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира

ГИДРОСИСТЕМА

  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Приемник Bluetooth
  • Круговой обзор

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 700 мм (28 дюймов)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 340 UHD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD