Студийный снимок

Шнековые буры A23, 3 амер. т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении
1699.3 фунт/фут
2304 Н·м
Тип привода
Героторный гидромотор — прямой привод
Героторный гидромотор — прямой привод
Конструкция монтажного кронштейна
Мини-экскаваторы 3 т, крепление на пальцах
Мини-экскаваторы 3 т, крепление на пальцах

Обзор

Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.

Характеристики продукции A23, 3 амер. т

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 1699.3 фунт/фут 2304 Н·м
Тип привода Героторный гидромотор — прямой привод Героторный гидромотор — прямой привод
Конструкция монтажного кронштейна Мини-экскаваторы 3 т, крепление на пальцах Мини-экскаваторы 3 т, крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 42–83 л/мин (11–22 галл./мин) 42–83 л/мин (11–22 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Габаритная ширина — с кронштейном 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина — с кронштейном 11.1 дюймы 282 мм
Габаритная высота 37.7 дюймы 958 мм
Диаметр корпуса 11 дюймы 280 мм
Угол наклона (вперед/назад) 70 градусов 70 градусов
Угол наклона (влево/вправо) 76 градусов 76 градусов
Масса 264.6 фунты 120 кг
Рабочий объем гидромотора 39 дюймов³ 629 см³
Скорость резцов при максимальном потоке 127 об/мин 127 об/мин
Размер шестигранного выходного вала 2 дюймы 51 мм

Узнайте результаты сравнения A23, 3 амер. т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M

Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M
Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D

360 View