Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Гидравлическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
132.3 фунты
60 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 4 т
Мини-экскаваторы 4 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Гидравлическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т

Масса 132.3 фунты 60 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 4 т Мини-экскаваторы 4 т
Габаритная высота 12.5 дюймы 317 мм
Габаритная длина 19.1 дюймы 486 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство CW10 для мини-экскаваторов 4 т с популярной продукцией.
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
Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05