Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 3–4 т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Масса
55.1 фунты
25 кг
Габаритная ширина
9.3 дюймы
235 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Мини-экскаваторы 3–4 т

Обзор

Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 3–4 т

Масса 55.1 фунты 25 кг
Габаритная ширина 9.3 дюймы 235 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 3–4 т Мини-экскаваторы 3–4 т
Габаритная высота 9.9 дюймы 251 мм
Габаритная длина 14.8 дюймы 376 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 3–4 т с популярной продукцией.