Студийный снимок

Гидромолоты B4, боковое крепление

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
326.3 фунты
148 кг
Класс энергии
272.9 фунт-сила-фут
370 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Мини-экскаваторы 3–4 т

Обзор

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Характеристики продукции B4, боковое крепление

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 326.3 фунты 148 кг
Класс энергии 272.9 фунт-сила-фут 370 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 3–4 т Мини-экскаваторы 3–4 т
Диаметр стержня инструмента 2.1 дюймы 53 мм
Частота ударов 600–1100 ударов/мин 600–1100 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1491.9 фунтов на кв. дюйм 10286 кПа
Минимальная масса машины-носителя 6613.9 фунты 3000 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 25–50 л/мин (6,6–13,2 галл./мин) 25–50 л/мин (6,6–13,2 галл./мин)
Габаритная ширина 10.9 дюймы 277 мм
Габаритная длина 18.7 дюймы 476 мм
Габаритная высота 46.5 дюймы 1182 мм
Высота без навесного оборудования 32.4 дюймы 822 мм
Уровень шума 128 дБ 128 дБ
Размер монтажного кронштейна Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения B4, боковое крепление с популярной продукцией.