Молот H130 GC S

Молоты GC H130 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
350 — 700
350 — 700
Минимальная эксплуатационная масса
5503 фунты
2496 кг
Номинальный расход, минимальный
42 галлонов/мин
160 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H130 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к узлам обслуживания молоты Cat H130 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на обслуживание. Cat H130 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H130 GC S

Ударов в минуту 350 — 700 350 — 700
Минимальная эксплуатационная масса 5503 фунты 2496 кг
Номинальный расход, минимальный 42 галлонов/мин 160 л/мин
Номинальный расход, максимальный 48 галлонов/мин 180 л/мин
Минимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Максимальное рабочее давление 2610 фунтов на кв. дюйм 18000 кПа
Диаметр стержня инструмента 5.9 дюймы 150 мм
Минимальная масса машины-носителя 55115 фунты 25 т
Максимальная масса машины-носителя 70547 фунты 32 т

Узнайте результаты сравнения H130 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H130 GC S

Молот H130 GC S

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии

Молоты Cat | С глушителем и без глушителя

Молоты Cat GC и GC S | Молоты в действии
Молоты Cat | С глушителем и без глушителя