Молот H120 GC S

Молоты GC H120 GC S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
400–800
400–800
Минимальная эксплуатационная масса
3849 фунты
1746 кг
Номинальный расход, минимальный
33 галлонов/мин
125 л/мин

Обзор

Молоты Cat® H120 GC S спроектированы для разрушения горных пород и бетона в течение долгого срока службы. Благодаря мощной гидравлической системе и быстрому доступу к зонам обслуживания молоты Cat H120 GC S повышают общую производительность и позволяют снизить затраты на техническое обслуживание. Молоты Cat H120 GC S — это универсальное решение для множества областей применения, таких как строительство дорог, рытье траншей и снос зданий.

Характеристики продукции H120 GC S

Ударов в минуту 400–800 400–800
Минимальная эксплуатационная масса 3849 фунты 1746 кг
Номинальный расход, минимальный 33 галлонов/мин 125 л/мин
Номинальный расход, максимальный 40 галлонов/мин 150 л/мин
Минимальное рабочее давление 2320 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Максимальное рабочее давление 2610 фунтов на кв. дюйм 18000 кПа
Диаметр стержня инструмента 5.3 дюймы 135 мм
Минимальная масса машины-носителя 39683 фунты 18 т
Максимальная масса машины-носителя 55115 фунты 25 т

Узнайте результаты сравнения H120 GC S с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Молот H120 GC S

Молот H120 GC S